Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3286400
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Passend für Artikel-Nr.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Abmessung
- Breite: 344 mm
Höhe: 268 mm
Tiefe: 10 mm - Passend für
- Gehäusetyp: Kühlgeräte und Luft/Luft-Wärmetauscher
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,075 kg
- Bruttogewicht
- 0,08 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Filtermatte, für Wandanbau-Kühlgerät, für SK 3304/05/28/29/32/66, BHT: 344 x 268 x 10 mm