Kondensatschlauch

Artikel-Nr.: SK 3301610

Zur Abführung und Weiterleitung von Kondensat. Zum Anschluss an Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher.

Artikel-Nr.:
SK 3301610
Produktbeschreibung
Zur Abführung und Weiterleitung von Kondensat. Zum Anschluss an Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher.
Material
PVC transparent
Durchmesser
10 mm
Länge
10 m
Materialstärke
1,5 mm
Passend für Artikel-Nr.
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
Abmessung
Länge: 10 m
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,738 kg
Zolltarifnummer
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeschreibung
SK Kondensatschlauch, Ø 10 x 1,5 mm, Länge 10 m
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!