- Artikel-Nr.:
- SZ 4115000
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Lichte Höhe
- 210 mm
- Lichte Breite
- 355 mm
- Passend für Türbreite
- 500 mm
- Abmessung
- Tiefe: 90 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,803 kg
- Bruttogewicht
- 1 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177091795
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
- SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 500 mm, T: 90 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel