Mit Anschlussleitung LED oder mit Verbindungsleitung LED.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4315810
- Ausführung
- Türpositionsschalter mit Anschlussleitung LED (offenes Ende/Kabelbuchse)
- Länge
- 3 000 mm
- Hinweis
- Türpositionsschalter 4127010 inklusive Anschlussleitung LED (offenes Ende/Kabelbuchse)
- Passend für Artikel-Nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Abmessung
- Länge: 3.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,19 kg
- Bruttogewicht
- 0,222 kg
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Türpositionsschalter, für Systemleuchte LED Kompakt, L: 3000 mm, mit Anschlussleitung LED
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel