Mit Anschlussleitung LED oder mit Verbindungsleitung LED.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4315850
- Ausführung
- Verbindungsleitung LED für Durchgangsverdrahtung
- Länge
- 3 000 mm
- Passend für Artikel-Nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Abmessung
- Länge: 3.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,112 kg
- Bruttogewicht
- 0,126 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177630529
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Verbindungsleitung, für Systemleuchte LED Kompakt, L: 3000 mm