Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Artikel-Nr.:
- TS 4697000
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 740 mm
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schrankbreite/-tiefe 800 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Schrankbreite/-tiefe 800 mm
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Türbreite 800 mm, mit Vorreiber
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Türbreite 800 mm, mit Vorreiber, in Verbindung mit der Türlochleiste
- Einbaumöglichkeiten PC
- In Schrankbreite 800 mm, auf der äußeren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten TS
- In Schrankbreite/-tiefe 800 mm, auf der äußeren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten AE
- In Gehäusebreite/-höhe 800 mm, in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AE
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel
- In Sockelbreite/-tiefe 800 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Breite/Tiefe: 800 mm - Passend für
- Sockel-System VX
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 7,7 kg
- Bruttogewicht
- 7,817 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177108172
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/B, T: 800 mm, L: 740 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel