Bodenblech für TS

Artikel-Nr.: TS 5050008

Artikel-Nr.:
TS 5050008
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Bodenbleche, geteilt
Abmessung
Breite: 600 mm
Tiefe: 800 mm
Lieferumfang
Bodenbleche, geteilt
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4 kg
Bruttogewicht
4,2 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177393035
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
Bodenblech, für TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Bodenbleche, geteilt, Verzinkt

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!