Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT

Artikel-Nr.: VX 5301245

Seitenwände, vertikal geteilt, für VX IT

Artikel-Nr.:
VX 5301245
Nutzen
Einfaches Handling
Einfaches Verschließen durch Schnappverschlüsse
Optimaler Zugriff auf alle Einbaukomponente
Das Öffnen ist nur über innenliegende Verriegelungselemente möglich, was den freien Zugriff über die Türen voraussetzt, jedoch die Zugriffssicherheit signifikant erhöht
Komplette Demontage der einzelnen Seitenteile jederzeit werkzeuglos möglich
Material
Stahlblech
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Seitenteile
Montageschiene
6 Scharniere
4 Schnellverschlüsse
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Höhe: = 2.200 mm
Tiefe: = 1.200 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
35 kg
Bruttogewicht
36,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177955868
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT, Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP nach IEC 60529: IP 20
Dokumentationen
Anleitung

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!