Rollenmodul für VX, VX IT

Artikel-Nr.: VX 5301516

Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken.

Abdeckplatte für Lüfterfelder für FlatBox

Artikel-Nr.:
VX 5301516
Produktbeschreibung
Gesamthöhe 82,5 mm - Aufbauhöhe Rolle montiert 62,5 mm
Lieferumfang
1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen
1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 556 mm
Höhe: 82,5 mm
Tiefe: 203 mm
Montagehinweis
Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein
Passend für
Gehäusetyp: VX: = 600 mm
Gehäusetyp: VX IT
Belastbarkeit
Max. zulässige Last: statisch 15000 N
Max. zulässige Last: dynamisch 10000 N
Hinweis
Die maximal zulässige Belastbarkeit (dynamisch) von 10000 N bezieht sich auf rollenden Transport auf ebenem Gelände.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10 kg
Bruttogewicht
10,3 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeschreibung
Rollenmodul für VX IT, für B: 600 mm, zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.
Dokumentationen
Anleitung
Weitere Anleitungen
Rollenmodul für VX, VX IT

Rollenmodul für B: 600 mm
Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.
Lieferumfang:
1 Tranportmodul mit 2 Lenkrollen
1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend
Inkl. Befestigungsmaterial

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!