Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene dynamic

Artikel-Nr.: DK 5302006

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Artikel-Nr.:
DK 5302006
Produktbeschreibung
Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz einer Klimatisierung.
Nutzen
Vertikale Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete
Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material
Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
4 Zell-PU-Schaum-Stücke
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.
Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.
Innerhalb der Schottflächen integrierte 482,6 mm (19")-Montageausschnitte lassen sich wahlweise mit den beigefügten Blindpanelen verschließen, zur Installation weiterer Ausbaukomponnenten oder zur Kabelführung nutzen. Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.
Passend für
Breite: = 600 mm
Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,32 kg
Bruttogewicht
2,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177955219
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene dynamic, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. BxH: 600x2200 mm, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!