Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau, Schwerlast für VX IT

Artikel-Nr.: VX 5302033

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene f�r 19"-Profilschienen standard und f�r 19"-Profilschienen dynamic im VX IT.
Artikel-Nr.:
VX 5302033
Produktbeschreibung
Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten.
Nutzen
Einfaches Einhängen in die Systemlochung der 19"-Montageprofile nach Einstellung der benötigten 19"-Ebenenabstände
Einsatzgebiete
Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19"-Montageebene
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
2000 N, statisch
Hinweis
Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm
Einbaumöglichkeiten
für 19"-Profilschiene standard: Ebenenabstand 620/645 mm
für 19"-Profilschiene dynamic: Ebenenabstand 600/625 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,18 kg
Bruttogewicht
2,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177952621
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau, Schwerlast, für VX IT, Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene, Zur Unterstützung schwerer Einbauten, Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm
Dokumentationen
Anleitung

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!