Kabeltrasse für VX, VX IT

Artikel-Nr.: VX 5302322

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.

Artikel-Nr.:
VX 5302322
Nutzen
Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
Alternativ verschraubbar
Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen
Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme
Einsatzgebiete
Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Am VX IT Rahmengestell zwischen Dach- und Bodenrahmen, umlaufend
In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe möglich
Montagehinweis
Die Montage erfolgt über die gesamte Schranktiefe am Rahmengerüst mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm breite Schränke ist eine zusätzliche Verschraubung an den Tiefenstreben des 19"-Ausbau möglich
Abmessung
Breite: 265 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
Höhe: ≥ 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,8 kg
Bruttogewicht
7,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177952737
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeschreibung
Kabeltrasse für VX, VX IT, Breite: 265 mm, Höhe: 2000, 2200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 9005, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen Integrierte Befestigungslochung für PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme, Inkl. Befestigungsmaterial
Dokumentationen
Anleitung

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!