Seitenwände, geteilt mit abschließbarem Vorreiberverschluss

Artikel-Nr.: TX 5501030

Seitenwände, geteilt, mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung 3524 E.

Artikel-Nr.:
TX 5501030
Nutzen
Einfaches Handling
Werkzeuglose Montage
Vorreiberverschluss inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Innenverriegelung optional nachrüstbar
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Oberteil
Unterteil
Erdungsleiter
Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX Colocation Rack
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
16,8 kg
Bruttogewicht
17,7 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177678729
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
DK Seitenwand, geteilt, Für TS IT, HxT: 2000x1000 mm, Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung, 3524 E.
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwand, geteilt

Horizontal zweigeteilte Seitenwand, in werkzeugloser
Schnellmontagetechnik, zur vereinfachten Handhabung.
Inklusive Vorreiberverschluss mit integrierter Sicherheitsschliessung
3524 E.
Die Seitenwand ist zusätzlich mit Bolzen ausgestattet, um die Seitenwand
optional mit einer Innenverriegelung (Art.-Nr.: DK 7824.510) zu sichern.

Für Schränke HxT: 2000x1000 mm

VE = 1 Seitenwand, zweigeteilt

Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Best.-Nr.: DK 5501.030
Hersteller: Rittal

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!