- Artikel-Nr.:
- DK 5501400
- Produktbeschreibung
- Systemlochung zur Befestigung von Zubehör und der Belüftung von aktiven Komponenten.
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 150 mm
- Einbaumöglichkeiten
- für 19"-Profilschienen standard
- für 19"-Profilschienen dynamic
- Belastbarkeit
- 300 N, statisch
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,62 kg
- Bruttogewicht
- 0,703 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678958
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Gleitschiene, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 300 N, statisch, HxT: 2 HE x 150 mm, Festeinbau
- Dokumentationen
- Anleitung