Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5501715

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Artikel-Nr.:
DK 5501715
Produktbeschreibung
Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Nutzen
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
Selbstsichernd
Vollauszug
Einsatzgebiete
Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material
Stahlblech
Oberfläche
Boden: lackiert
Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Geräteboden, gelocht
Teleskopschiene mit Einbausatz
Inkl. Befestigungsmaterial
Einsatzgebiete
Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 100 kg.
Belastbarkeit
100 kg
Abmessung
Breite: 419 mm
Tiefe: 500 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TS IT
TE
Ebenenabstand
400 ‐ 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,7 kg
Bruttogewicht
7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177679153
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1000 N, BHT: 419x1 HEx500 mm, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm
Dokumentationen
Kurzanleitung
482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar

19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige
Profilschienen und ähnliche Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für
19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende
Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten. Perforierte
Gerätebodenfläche zur Unterstützung der
Klimatisierung im Gehäuse.
Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug
ist möglich.
Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 100 kg,
Gerätebodenhöhe 1 1/2 HE.

Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.715
Hersteller: Rittal



KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!