Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Artikel-Nr.: DK 5501835

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Artikel-Nr.:
DK 5501835
Produktbeschreibung
Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete
Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material
Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
4 Zell-PU-Schaum-Stücke
Inkl. Befestigungsmaterial
6 Blindpanel, 1 HE
Montagehinweis
Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.
Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.
Passend für
Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,74 kg
Bruttogewicht
9,2 kg
Zolltarifnummer
56090000
EAN
4028177679207
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
DK Luftleitblech, BxH: 800x2200 mm, für TS IT 19"-Profilschienen, Stahlblech, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung
Luftleitblech

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/
Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder
ganzer Schrankreihen.
Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die
kollisionsfreie Abschottung trotz installierter
Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden
Anschlag.
Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,
der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,
oder alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.
Für Schränk (BxH) 800x2200 mm.
Integrierte Montageöffnungen zur optionalen
Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm
(19"-) Breitenformat je Seite.
Blenden im Grundzustand vorbestückt mit 19"-
Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser
Schnellmontagetecknik.

Material: Luftleitbleche Stahlblech,
Bürstenleisten und 19"- Blindpanelen Kunststoff
UL 94- HB
Best.-Nr. DK: 5501.835
Hersteller: Rittal

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!