Kabelkanal für TS IT, TE

Artikel-Nr.: DK 5502105

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.

Artikel-Nr.:
DK 5502105
Produktbeschreibung
Der Kabelkanal besitzt beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung und ist alternativ verschraubbar.
Nutzen
Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung
Rücken an Rücken anreihbar
Material
Stahlblech
Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial
Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven
Höheneinheiten
36 HE
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TE
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Passend für Breite
800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelkanal, 36 HE, für Schrankbreite-/höhe: 800x2000 mm, 42 HE, für TS IT, TE, Stahlblech, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!