Kabeltrasse für TS

Artikel-Nr.: DK 5502120

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.

Artikel-Nr.:
DK 5502120
Nutzen
Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
Alternativ verschraubbar
Multifunktionslochung für Kabelmanagement Zubehör
Einsatzgebiete
Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Hinweis
Montage bei Breite 800 mm über die gesamte Tiefe, bei Breite 600 mm Montage nur hinter zweiter 19"-Ebene
Abmessung
Breite: 115 mm
Länge
2.000: 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,6 kg
Bruttogewicht
3,88 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeschreibung
DK Kabeltrasse, Zur Kabelabfangung- und -führung, BxH: 115x2000 mm, Stahlblech, RAL 9005
Kabeltrasse

Zur vertikalen Kabelführung in Netzwerk- und
Serverschränke.
Die Kabeltrasse ist ausziehbar und sowohl für die
Schrankhöhen von 2000 mm und 2200 mm zu verwenden.
Die Montage erfolgt werkzeuglos
zwischen dem oberen und unteren Profil des
Schrankrahmengestells mittels Schnellbefestiger,
alternativ verschraubt.
Eine über die gesamte Höhe, der Kabeltrasse,
integrierte Multifunktionslochung ermöglicht die
individuelle Kabelführung
und den kombinierten Einsatz verschiedenster
Kabelführungselemente.
Einsetztbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS, TS IT.

Material: Stahlblech
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5502.120
Hersteller: Rittal

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!