Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Artikel-Nr.: DK 5502225

Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit Kabelsprossen, ermöglicht bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung durch Öffnung der Einzelsprossen.

Artikel-Nr.:
DK 5502225
Produktbeschreibung
Zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit 5 Kabelsprossen. Das Öffnen der Einzelsprossen ermöglicht die bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung.
Material
Panel: Stahlblech, lackiert
Kabelsprossen: Kunststoff
Sprossentiefe
100 mm
Anzahl Sprossen pro HE
5
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
1 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeschreibung
DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, mit Kabelsprossen, 1 HE, Stahlblech, RAL 9005

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!