Transportrollen, für FlatBox.
- Artikel-Nr.:
- TE 7000672
- Produktbeschreibung
- Die Rollen lassen sich statt der Nivellierfüße in den Eckbereichen des Bodenrahmens verschrauben. Bodenfreiheit: 58 mm, Befestigungsgewinde M10 x 20.
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- 3 000 N
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Bruttogewicht
- 0,938 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- Transportrollen, M10x20, maximal 3000 N
- Dokumentationen
- Einlegezettel
TE Transportrollen
Zum einfachen Transport zwischen wechselnden
Einsatzorten. Die Rollen lassen sich zusätzlich
zu den Nivellierfüßen in den Eckbereichen des
Bodenrahmens verschrauben.
Belastbarkeit: 300 kg statisch
Höhe: 58,5 mm
Zum einfachen Transport zwischen wechselnden
Einsatzorten. Die Rollen lassen sich zusätzlich
zu den Nivellierfüßen in den Eckbereichen des
Bodenrahmens verschrauben.
Belastbarkeit: 300 kg statisch
Höhe: 58,5 mm