Trägereinheit, 3 HE für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA

Artikel-Nr.: DK 7050100

Für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA, zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten (à 10 DA), ermöglicht Montage von 3 x 5 LSA-Plus-Anschlussleisten 2/10, Baureihe 2 waagerecht.

Artikel-Nr.:
DK 7050100
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten (à 10 DA). Es lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Anschlussleisten 2/10, Baureihe 2 waagerecht montieren. Leistenlänge 124 mm, Höhenraster 22,5 mm. Die Trägereinheit lässt sich in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integrieren. Die Montagefront ist 75 mm hinter den 19"-Flanschen. Die integrierten Rangierbügel ermöglichen ein geordnetes Führen und Verteilen der Fernmeldekabel.
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Trägereinheit, 8 Rangierbügel
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,68 kg
Bruttogewicht
0,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177147591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Trägereinheit für LSA-Plus-Leisten, Zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten, 3 HE, max. 150 DA, Edelstahl
482,6 mm (19")-Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten

Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten à 10 DA. In der
Trägereinheit aus Edelstahl lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Leisten
mit einem Rasterabstandsmaß von 22,5 mm waagrecht montieren. Die
Montagefront liegt 100 mm hinter den 482,6 mm (19")-Flanschen
Trägereinheit kann in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integriert
werden. Rangierbügel sorgen für ein
geordnetes Führen und Verteilen der Fernmeldekabel.

Material: Edelstahl

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!