Klettverschluss

Artikel-Nr.: DK 7072230

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Artikel-Nr.:
DK 7072230
Produktbeschreibung
Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.
Farbe
Schwarz
Lieferumfang
Inkl. Schnellverbinder
Abmessung
Breite: 20 mm
Länge: 200 mm
Max. Kabeldurchmesser
50 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,03 kg
Bruttogewicht
0,041 kg
Zolltarifnummer
58061000
EAN
4028177147904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Klettverschluss, BxL:: 20x200 mm, für Ø: 50 mm, schwarz
Dokumentationen
Einlegezettel
Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 50 mm

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,
C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen
befestigt. Am
25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluss mittels
einer Blechschraube verschraubt werden. Der
Klettverschluss nimmt
Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 50 mm auf,
einzelne Kabel können problemlos gelöst oder
hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 200 mm
Max. Kabeldurchmesser: 50 mm

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!