Befestigungsschrauben

Artikel-Nr.: DK 7094130

Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝)-Einbauten und Blindplatten.

Artikel-Nr.:
DK 7094130
Ausführung
Innensechsrund 25
Produktbeschreibung
Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten.
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Unterlegscheiben
Montagehinweis
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Abmessung
Gewinde: M5
Gewindelänge: 16 mm
Verpackungseinheit
50 Stück
Nettogewicht
0,15 kg
Bruttogewicht
0,18 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177663046
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Produktbeschreibung
DK Innensechsrund-Schrauben, M5 x 16 mm, Bitgröße: 25

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!