Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Artikel-Nr.: DK 7111224

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, 19˝-Befestigung, Verbindungskamm.

Artikel-Nr.:
DK 7111224
Produktbeschreibung
Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge lassen sich die Kabelsprossen an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen.
Einsatzgebiete
Zur horizontalen Kabelführung innerhalb der Verteilerebene. Durch ihre offene Befestigungslochung lassen sie sich jederzeit auch im Nachhinein an der 19"-Systemlochung der Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben der Einbaukomponenten fixieren.
Material
Trägerelement: Stahlblech
Kabelführungssprossen, Verbindungskämme: Kunststoff UL 94-V0
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Kabelsprossen
Verbindungskämme
Anzahl Verbindungskämme
2
Hinweis
Größe der Einzelkammern (HxT) ca. 34 x 100 mm
Höheneinheiten
4 HE
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,727 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelsprossen, 19"-Befestigung, Zur horizontalen Kabelführung innerhalb der Verteilerebene, 4 HE, Stahlblech, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung
Kabelsprosse für 482,6 mm (19")Systemlochung,4 HE

4 HE Kabelsprossenelement mit 4 x 1 HE
Einzelsprossen, zur horizontalen Kabelführung direkt
an der 482,6 mm (19")Verteilerebene. Durch ihre
offene Befestigungslochung lassen sich die
Sprossenelemente jederzeit , auch im Nachhinein,
an der 482,6 mm (19")Systemlochung der
Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben
der Einbaukomponenten fixieren.
Eine Erweiterung bestehender Einheiten durch Anreihung
mittels Verbindungskamm ist möglich.
Der Verbindungskamm wird hierzu zwischen zwei
Sprossenelementen aufgesteckt und verbindet so die
Elemente indem er eine zus. Führungskammer zwischen
den Sprossenelementen bildet.
Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind
jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die
Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer
Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE
bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge. Jede
einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig
der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels
wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache
Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible
Veränderung derselben Trägerelement Stahlblech,
lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,
Drehriegel, Kunststoff

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!