Kabelführungsbügel

Artikel-Nr.: DK 7111900

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.

Artikel-Nr.:
DK 7111900
Produktbeschreibung
Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 85 mm
Tiefe: 125 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,95 kg
Bruttogewicht
0,991 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177147928
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelführungsbügel, HxT: 85x125 mm, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel
Kabelführungsbügel, chromatiert

Die chromatierten Kabelführungsbügel aus Stahlblech, HxT 85x125 mm,
werden an Fernmelde-Systemleisten oder direkt in
Fernmelde-Verteilerschränken montiert und unterstützen eine flexible,
systemgerechte Kabelführung.

Material: Stahlblech, chromatiert
Abmessungen: HxT 85 x 125 mm

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!