Erdungsschiene, horizontal für AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 7113000

Potenzialausgleichsschiene, Strombelastbarkeit ca. 200 A.

Artikel-Nr.:
DK 7113000
Lieferumfang
Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 Anschlusspunkte mit Schrauben M5
2 Erdungsanschlüsse 25 mm²
2 Isolatoren
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 15 mm
Höhe: 5 mm
Länge: 450 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Breite: > 600 mm
Tiefe: > 600 mm
Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,402 kg
Bruttogewicht
0,436 kg
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeschreibung
DK Erdungsschiene, horizontal, Länge 450 mm, B/T: >600 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Erdungsschiene / Potenzialausgleichsschiene

Für den Einbau in Netzwerk- und Serverschränken oder Wandgehäusen, B/T:
>600 mm. Die Erdungsschiene aus E-Cu 57 hat zwei Isolatoren, 20
Erdungsanschlüsse M5 und zwei Erdungsanschlüsse für 25 mm². Die
Strombelastbarkeit der Schiene beträgt 200 A.

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!