Zweite Befestigungsebene für Data Rack

Artikel-Nr.: DK 7297000

Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkkomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen.

Artikel-Nr.:
DK 7297000
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkkomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen. Frontseitige 482,6 mm (19")-Profillochung, Lochmittenabstand 465 mm, rückseitig 470 mm, abgestimmt auf die Befestigung von Patch-Panels und Kabelführungsschienen. Die Befestigungsebene ist im Raster von 50 mm positionierbar. Minimaler Ebenenabstand 150 mm, maximaler Ebenenabstand 350 mm.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Lackiert
Farbe
Profilrahmen: RAL 7035
Blende: RAL 5018
Lieferumfang
Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
Montagezubehör
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Höheneinheiten
36 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
12,028 kg
Bruttogewicht
12,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177128811
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Zweite Befestigungsebene, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, für Data Rack, 36 HE
Dokumentationen
Anleitung
36 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19") - Gestell

36 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19") - Gestell
verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt, aus
2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")
Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen in
44,45 mm (HE-Raster). Die zusätzliche Be-
festigungsebene wird auf dem gekantetem Stahl-
blechsockel eines 482,6 mm (19")-Gestells befestigt.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Höhe: 36 HE

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!