Tiefenstrebe für Data Rack

Artikel-Nr.: DK 7401000

Zur Befestigung und Stabilisierung von zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen im Data Rack, in der Länge einstellbar.

Artikel-Nr.:
DK 7401000
Produktbeschreibung
Zur Befestigung und Stabilisierung von zwei 482,6mm (19")-Befestigungsebenen im DataRack. Die Tiefenstrebe ist in der Länge einstellbar, es lassen sich die Abstände 250, 300 und 350 mm für die Befestigungsebenen einstellen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,76 kg
Bruttogewicht
0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Tiefenstreben, Zur Befestigung und Stabilisierung von, zwei 482,6mm (19")-Befestigungsebenen im Data Rack. Tiefenvariable Abstände: 250, 300 und 350 mm, Stahlblech, RAL 7035
Tiefenstreben

Zur Befestigung und Stabilisierung von zwei
482,6 mm (19")-Befestigungsebenen im Data-Rack.
Die Tiefenstrebe ist in der Länge einstellbar,
es lassen Abstände im 50 mm Raster für die
Befestigungsebenen einstellen.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!