Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar

Artikel-Nr.: DK 7480300

Ausgelegt für die Aufnahme von Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Komponenten, ausziehbare Bauteilfront für optimalen Zugang zum Verdrahtungsraum von oben und unten.

Artikel-Nr.:
DK 7480300
Produktbeschreibung
Tiefenverstellbare Hutschiene zur „Snap-in“-Befestigung von Installationseinbaugeräten nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3 (z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern etc. oder ganzer Installationsgruppen. Kabelabfangung hinten. Zwei Stromverteilungsschienen mit Anschlussklemmen auf isoliertem Sockel. Kunststoffhaube inklusive Leerfeldabdeckung. Maximale Aufnahmekapazität = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Gehäusehöhe: 3 HE. Gehäusetiefe: 223 mm. Maximales Auszugsmaß: 220 mm. Anschlussklemmen: 4 Klemmen 35 mm², 18 Klemmen 16 mm² (pro Schiene).
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Energy-Box mit Kunststoff-Blindabdeckungen.
Anschlussklemme
18 Anschlussklemmen, 16 mm²
4 Anschlussklemmen, 35 mm²
Zugentlastung
Bezeichnungsstreifen
Bürstenleiste
Max. Teilungseinheiten à 18 mm
22
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 220 mm
Höheneinheiten
3 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,1 kg
Bruttogewicht
6,14 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
Produktbeschreibung
DK Energy-Box, Zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten, max. Aufnahmekapazität 22 TE, ausziehbar, BxT: 482,6 mm (19")x220 mm, 3 HE
Energie-Box,3 HE, ausziehbar

Diese Energie-Box ist sowohl für die Aufnahme von
Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Komponenten
ausgelegt. Die ausziehbare Bauteilfront bietet einen
optimalen Zugang zum Verdrahtungsraum von oben und
unten. Leergehäuse, unbestückt.

Technische Details: Tiefenverstellbare Hutschiene zur
Snap-in.-Befestigung von Installationseinbaugeräten
nach DIN43880 in den Baugrößen 1-3 Kabelabfangung
hinten 2 Stromverteilungsschienen mit
18 St. Anschlussklemmen, 4 mm²
4 St. Anschlussklemmen, 16 mm²
auf isolierten Sockel Kunststoffhaube inkl.
Leerfeldabdeckung Max. Aufnahme von 22
Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm) Tiefe = 220
mm

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!