Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nr.: TS 7826665

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.

Artikel-Nr.:
TS 7826665
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,136 kg
Bruttogewicht
5,38 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177390225
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung hinten quer, BxT: 600x600 mm, 2-teilig, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Einlegezettel
Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt für TS, TS IT

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen(B x T): 600 mm x 600 mm

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!