L-förmige Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.
- Artikel-Nr.:
- DK 7827201
- Ausführung
- L-Winkel
- Nutzen
- Integrierte HE-Markierungen in der Front erleichtern den systematischen Aufbau innerhalb der zölligen Ebene
- L-förmige Profilschienen nehmen Einbausätze von Serversystemen auf
- Für 19"-Teilausbau geeignet
- Technische Daten
- Integrierte 482,6 mm (19")-Lochungen (EIA-Standard)
- Seitliche Rund- und Vierkantlochungen
- Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 42 HE
- Hinweis
- Die Gleitschienen bitte entsprechend dem jeweiligen 19“-Ebenenabstand wählen.
- Für eine Kombination mit den L-förmigen Profilschienen ist der Einsatz des Montageadapters für L-förmige Profilschienen erforderlich.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4,642 kg
- Bruttogewicht
- 4,842 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK-TS Profilschienen, 482,6 mm (19"), L-Winkel, für Schrankhöhe: 2000 mm, 42 HE
- Dokumentationen
- Anleitung
DK-TS Profilschiene, L-Winkel 42 HE
Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit
integriertem 482,6 mm (19")-Lochungen sowie Rund- und
Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster.
Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen
Einbauten.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit
integriertem 482,6 mm (19")-Lochungen sowie Rund- und
Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster.
Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen
Einbauten.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert