Lüfterblech

Artikel-Nr.: DK 7966035

Nachträglicher Einbau von oben in alle Netzwerkschränke TS 8. Der hintere Raum bleibt zur Kabeleinführung frei. 2 Lüfter serienmäßig. Erweiterung auf max. 4/6 Lüfter.

Artikel-Nr.:
DK 7966035
Produktbeschreibung
Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen. Das Blech wird vorne im Schrank montiert, der hintere Raum bleibt zur Kabeleinführung frei. Gummiklemmprofil zum optionalen Abdichten nach hinten beigefügt.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Lüfterblech inkl. 2 Lüftern und zusätzlichen Ausbrüchen für weitere Lüfter
1 Temperaturregler
Elastisches Klemmprofil
Temperaturregler und Lüfter komplett verdrahtet auf Anschlusskabel (3,5 m)
Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)
160/180
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)
1514
Einbaumöglichkeiten
In ein geschlossenes Dachblech mit 20 oder 50 mm Distanzbolzen angehoben
In ein Dachblech zur Kabeleinführung mit 20 oder 50 mm Distanzbolzen angehoben
In ein belüftetes Dachblech zur Kabeleinführung
Montagehinweis
Zur seitlichen Schottung und gezielten Luftführung bei Anreihung wird das elastische Klemmprofil 2573.000 benötigt
Hinweis
Für Krantransport nicht geeignet
In Kombination mit dem Schwenkrahmen, groß, oder Dachblech zur Kabeleinführung hinten ist das Lüfterblech wie folgt zu wählen: Lüfterblech = Schranktiefe - 200 mm
In Kombination mit 19"-Montagerahmen nicht einsetzbar
Der Luftdurchsatz kann mit dem Lüftererweiterungssatz 7980.000 erhöht werden.
Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter
Schalldruckpegel pro Lüfter
37 dB(A)
Passend für
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,864 kg
Bruttogewicht
4,064 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177168923
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
DK Lüfterblech, zur Nachrüstung in bestehenden Netzwerkschränken, Vorbereitet zur Kabelführung, hinten, BxT: 600x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Dokumentationen
Anleitung
Lüfterblech RAL 7035, 600x600

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V;
Nennleistung: 19/18 W bei 50/60 Hz;
Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h, 50/60
Hz; Temperaturbereich: +5°C bis +55°C
Max. Anzahl der Lüfter: 4 St
Abmessungen (B x T): 600 mm x 600 mm

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!