Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Artikel-Nr.: TS 8168235

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nr.:
TS 8168235
Nutzen
Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
29,4 kg
Bruttogewicht
31 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177205208
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HT: 1600x800 mm, Stahlblech
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Zum seitlichen Abschluß des TS können die Seitenwände
einfach durch die Aufhängehilfe am Rahmen positioniert
werden. Die Flachteilhalter mit Kontaktelementen sorgen
für einen automatischen Potentialausgleich und einen
höheren EMV-Schutz. Diese können wahlweise von der

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!