Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für VX

Artikel-Nr.: VX 8168245

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für VX.

Artikel-Nr.:
VX 8168245
Nutzen
Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
Ein-Mann-Montage
Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 1.600 mm
Tiefe: = 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
30,3 kg
Bruttogewicht
30,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177924949
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1600x800 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!