Flexibel positionierbar und umlaufend an der Anreihstelle montierbar. Seitliche Montage schafft eine bündige überbaubare Fläche zum Profil.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617501
- Nutzen
- Seitliche Montage schafft eine bündige überbaubare Fläche zum Profil und vermeidet dadurch Kollisionen mit Einbauten
- Umlaufend an der Anreihstelle montierbar
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- Anreihblock, innen
Anreihdichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Zur Anreihung von Schränken mit einer Breite/Tiefe >800 mm werden 2 VE für die Montage benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,822 kg
- Bruttogewicht
- 0,86 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- VX Anreihblock, innen
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA