Für die Montage an den vertikalen Schrankprofilen von außen.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617502
- Produktbeschreibung
- Für die Montage an den vertikalen Schrankprofilen von außen.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Anreihverbinder, außen
Anreihdichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- 1 VE ist ausreichend für eine Anreihstelle
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,78 kg
- Bruttogewicht
- 0,813 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919341
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- VX Anreihverbinder, außen, Stahlblech, verzinkt
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Belastungsbroschüre
- Einlegezettel