Sockel-Blende mit Bürstenleiste für Sockel-System VX

Artikel-Nr.: VX 8620094

Die 100 mm hohen Sockelblenden werden in Breite oder Tiefe zur Kabeleinführung in den Sockel eingesetzt. Die Blenden können auch im 200 mm hohen Sockel eingesetzt und mit anderen 100 mm hohen Blenden kombiniert werden.

Artikel-Nr.:
VX 8620094
Produktbeschreibung
Zur Kabeleinführung in den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden mit Bürstenleiste eingesetzt werden. Durch die volle Symmetrie des Sockel-Systems VX lassen sich die Blenden mit Bürstenleiste entweder vorne, hinten oder seitlich am Sockel-Eckstück montieren.
Material
Sockel-Blende: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, selbstverlöschend
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TX CableNet
Breite/Tiefe: 1.000 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1, 12
Gewicht/VE
2,28 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,08 kg
Bruttogewicht
2,28 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177922471
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockelblende mit Bürstenleiste, für Breite/Tiefe: 1000 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!