Hochbelastbare Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
- Artikel-Nr.:
- VX 8640008
- Produktbeschreibung
- Hochbelastbare Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
- Material
- Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch
4 Eckabdeckungen
1 Anreihabdeckung
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Breite: = 1.600 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 7,8 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 8,2 kg
- Bruttogewicht
- 8,26 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958814
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1600 mm, Stahlblech
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung