Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: VX 8660001

Sockel-Eckstücke mit Blenden zur flexiblen Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
VX 8660001
Nutzen
Zuverlässig – sehr hohe Stabilität des Sockels
Flexibel – zahlreiche Innenausbaumöglichkeiten mit dem VX Zubehör
Einfach – bündiger Abschluss zwischen den Anreihstellen
Material
Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
4 Eckabdeckungen
Inkl. Befestigungsmaterial
4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Hinweis
Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breite: = 400 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
3,67 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,6 kg
Bruttogewicht
3,665 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177978034
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 400 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Produktpräsentationen
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!