Für klappbare Befestigung der Deckel. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht die problemlose Montage.
- Artikel-Nr.:
- PK 9581000
- Produktbeschreibung
- Für klappbare Befestigung der Deckel. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht die problemlose Montage.
- Material
- Polystyrol
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- 20 Scharniere
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Breite: ≥ 180 mm
Höhe: ≥ 110 mm - Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0,54 kg
- Bruttogewicht
- 0,568 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177140356
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- PK Scharnier
- Dokumentationen
- Einlegezettel