- Artikel-Nr.:
- SE 5850680
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Oberfläche
- Gehäuse, Rückwand und Tür: Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Boden: blank
- Lieferumfang
- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Rückwand, abschraubbar
Montageplatte
Boden, Flanschplatte(n)
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 Montageschienen 18 x 39 mm
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 400 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 499 mm x 1.496 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-Code
- IK10
- Anzahl Türen
- 1
- Hinweis
- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube 2486.400 einzusetzen
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 92,4 kg
- Bruttogewicht
- 94,4 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite