Anreih-Systeme TS 8 mit Sichttür und Rücktür

Artikel-Nr.: TS 8806790

TS 8 Anreihschränke mit Aluminium-Sichttüren und Einscheiben-Sicherheitsglas.

Artikel-Nr.:
TS 8806790
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Aluminium-Sichttür mit Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Rücktür: Stahlblech, 2,0 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Dach und Rücktür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Tür: pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Dachblech
Bodenbleche
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Rücktür, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
2 Montagestege in Schranktiefe montiert
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
89 kg
Bruttogewicht
94 kg
EAN
4028177698345
ECLASS 8.0
27180101
Approbationen
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Datenblätter
Technik im Detail
Anreihschrank mit Sichttür vorne, Rücktür hinten

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des
Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal
16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im
DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte
Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der
Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen
jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete
Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,
bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus
genutzt werden können, der hierbei gebildete
Innenraum lässt sich z.B. zu Dämmungs- oder
Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen
9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung
mit einer zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die
Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:
seitlich, nach vorne und hinten, übereinander, sowie
über Eck. Vorne Design-Sichttür bestehend aus
Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG). Türöffnungswinkel
bei Einzelaufstellung min. 180°. Inkl. Komfortgriff
mit Sicherheitsschließung 3524 E. Rücktür aus 2 mm
Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit
herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach
verriegelt, Inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,
Türschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Zwei
System-Chassis in der Schranktiefe, in die innere
Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube
gesichert. Dachblech abnehmbar, mit aufgeschäumter
Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben montiert.
3-fach geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur
Kabeleinführung. Die Anordnung der Einzelbleche ist
frei wählbar. Zusätzlich sind die Einzelmodule gegen
bereits vorbestückte Lüftermodule oder Module mit
Bürstenleisten zur Kabeleinführung austauschbar.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit
automatischem Potentialausgleich und vorbereitet
zur Befestigung von Erdungsbändern.
Material: Stahlblech
Abmessungen: BxHxT 800x2000x600
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG