Bedientürgehäuse

Artikel-Nr.: CP 6536000

Bedientürgehäuse, Stahlblech mit Griffleisten aus Aluminium. Türöffnung an der Frontseite. Schutzart IP 55. Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm.

Artikel-Nr.:
CP 6536000
Material
Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleisten: pulverbeschichtet
Farbe
Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleisten und Abdeckkappen: RAL 5018
Lieferumfang
Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Tür mit Dichtrahmen
Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 180 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Hinweis
Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,556 kg
Bruttogewicht
7,954 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177186286
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Datenblatt