- Artikel-Nr.:
- CP 6540200
- Material
- Gehäuse und Tür: Stahlblech
Griffleisten: Aluminium
Abdeckkappen: Kunststoff
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Griffleisten: pulverbeschichtet
- Farbe
- Gehäuse und Tür: RAL 7035
Griffleisten und Abdeckkappen: RAL 7030
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm
Seitlich angepunktete Montageprofile
Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte
Seitliche Griffleisten mit Abschlusskappen
Tür hinten, rechts scharniert
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 155 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
- Grundmaterial
- Aluminium
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Tragarmanschluss und Türanschlag unten.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,53 kg
- Bruttogewicht
- 4,73 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505