Comfort-Panel

Artikel-Nr.: CP 6372562

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.

Artikel-Nr.:
CP 6372562
Ausführung
Tragarmanschluss Ø 130 mm
Nutzen
Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.
Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen
Material
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Schutzecken: Kunststoff
Grundfarbe
Natur eloxiert
Farbe
Gehäuse: natur eloxiert
Eckstücke: RAL 7035
Schutzecken: ähnlich RAL 7024
Lieferumfang
Gehäuse mit Ausbruch für Tragarmanschluss
3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten
Rückwand scharniert, Scharnierung auf längster Gehäuseseite
Abmessung
Breite: 628,5 mm
Höhe: 708,5 mm
Tiefe: 170 mm
Einbautiefe
152 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65
Schutzart NEMA
NEMA 12
Passend für Front-Panel Breite
520 mm
Passend für Front-Panel Höhe
600 mm
Ausführung
Servicezugang von hinten
Hinweis
Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich
Grundmaterial
Aluminium
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 3
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13,5 kg
Bruttogewicht
20,32 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177663138
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeschreibung
CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x600 mm, Einbautiefe 152 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Scharnierte Rückwand mit Vorreiber
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail