Standpulte aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Einfaches Handling durch selbsteinrastenden Deckelaufsteller. Verschluss-Einsatz austauschbar. Leichte Kabeleinführung dank geteilten Bodenblechen
- Artikel-Nr.:
- TP 2683600
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür bzw. Doppeltür und Pultdeckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Gehäuse, Tür, Pultdeckel und Bodenbleche: Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt - Lieferumfang
- Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss
Pultdeckel mit Deckelaufsteller und Vorreiber im Gehäuse verriegelt
Verschlüsse mit Doppelbart-Einsatz
Bodenbleche, geteilt
Montageplatte - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 960 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 530 mm x 780 mm
- Tiefe oben
- 480 mm
- Tiefe unten
- 400 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 960 mm
Tiefe oben: 480 mm
Tiefe unten: 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 47,85 kg
- Bruttogewicht
- 52 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- TP Standpult, BHT: 600x960x400/T2: 480 mm, Edelstahl, 1.4301
- Dokumentationen
- Anleitung
- White Paper