- Artikel-Nummer:
- TP 6730.410
- Produktbeschreibung
- Geeignet für die Montage von Bediengehäusen über Gehäusebefestigung CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Gehäusebefestigung CP-XL, rund, CP 6130.610. Gehäusekupplungen CP-XL für Tischmontage, CP 6528.410. Einfache Verschraubung am Boden des Pultmittelteils. Anschlusslochbild für CP Tragarmsysteme serienmäßig mittig, andere Positionen durch nachträgliche Bohrungen möglich. Montageausschnitt im Deckel der Pultmittelteile erforderlich, Montageausschnitte passend zu den unterschiedlichen Tragarmsystemen.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Passend für Breite
- = 800 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,807 kg
- Bruttogewicht
- 6,113 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504