PC-Schranksysteme mit Tastatur-Schublade.
- Artikel-Nr.:
- PC 8366000
- Material
- Gehäuse, Tür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium - Lieferumfang
- Gehäuse, Tür, Rücktür
Tastatur-Schublade
Sichttür, oben
Geräteboden - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 636 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 112,1 kg
- Bruttogewicht
- 118 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentationen
- Anleitung