PC-Schranksysteme

Artikel-Nummer: PC 8368.100

PC-Schranksysteme mit Tastatur-Klapplade.

Artikel-Nummer:
PC 8368.100
Material
Gehäuse, Tür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Lieferumfang
Gehäuse, Tür, Rücktür
Tastatur-Klapplade
Sichttür, oben
Geräteboden
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 836 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
120,57 kg
Bruttogewicht
124,3 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Datenblatt