- Artikel-Nr.:
- IW 6901.100
- Ausführung
- Arbeitsplatte, Tastaturschublade, Designtür, Rücktür
- Material
- Gehäuse, Tastaturschublade, Designtür, Rücktür: Stahlblech
Arbeitsplatte: Spanplatte (beidseitig mit Kunststoff (Umleimer) laminiert)
- Oberfläche
- Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- Gehäuse, Arbeitsplatte: RAL 7035
Umleimer Arbeitsplatte: RAL 7015
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Seitenwänden von innen verschraubt, Bodenblech mit Flanschplatte und Nivellierfüße
Arbeitsplatte, Tastaturschublade, Designtür, Rücktür
Arbeitsplatte, BxHxT 610 x 38 x 645 mm
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 645 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 88,464 kg
- Bruttogewicht
- 91,2 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
-
IW Industrial Workstation, Gehäuse, BHT: 600x1000x600 mm, mit Arbeitsplatte, Tastaturschublade, Designtür an Frontseite, Rücktür